Relaissockel 858-100

Relaissockel 858-100

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
WAGO Stutzen. Befestigungsart: Oberfläche,Verbindungsmethode: Europäischer Typ,Stutzen: rechteckige Stutzen,Anzahl der Stifte: 16,repräsentative Normen: UL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

858-100

Teilenummer
858-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsart DIN-Schiene Verkabelungsverfahren Klemme Höhe(mm) 39
Breite(mm) 31 Tiefe(mm) 97 Inhalt(Stk.) 1
Spannungsfestigkeit(kV) (relaisabhängig) 4 IP-Bewertung IP20 Umgebungstemperatur(°C) (relaisabhängig) -25 - +70
Schaltspannung(V AC) 250 Kontaktart DPDT-CO / 4PDT-CO Nennstrom (Details)(A) (4 Wechsler) 4 x 8 A / (2 Wechsler) 2 x 12
Schaltleistung(VA) (resistiv / Wechselstrom) 4000 Typ (Sonstiges) Stecksockel für Industrierelais 2/4 Wechslerkontakte Relaistyp (Kategorie) Relaissockel

Sie befinden sich auf der Seite für Relaissockel 858-100, die Teilenummer ist 858-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 858-100.

Technischer Support