Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Anzahl der Pole(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 20 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 40.80 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 12 | Produktgröße (Breite)(mm) | 12 | Klemmbreite(mm) | 12 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 18 | Nennstrom(A) | 76 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 25 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 16 |
AWG (min.) | 20 | AWG (max.) | 4 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Pins pro Reihe | 2 | Verschmutzungsgrad | 3 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindereigenschaften | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften