D02-Verteilergehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CI44-S60-250/3-8D02

Teilenummer
CI44-S60-250/3-8D02
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

529.00 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bemessungsisolationsspannung Ui(V) 800 Gehäusetiefe(mm) 225 Gehäusebreite(mm) 375
Gehäusehöhe(mm) 375 Polzahl 3 Bemessungsbetriebsstrom Ie(A) 50
Schutzart (IP) IP65 Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) 400 Mit Sicherungsüberwachung falsch
Ausstattung des Sicherungslasttrenngehäuses Sonstige Baugröße der Sicherungseinsätze D02 Schutzart (NEMA) Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für D02-Verteilergehäuse, die Teilenummer ist CI44-S60-250/3-8D02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CI44-S60-250/3-8D02.

Technischer Support