Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EP22NZM1R-OG |
EP22NZM2R-OG |
EP23NZM3K-OG |
EP55NZM4K-OG |
EP55NZM4R-OG |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Bemessungsbetriebsstrom (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 250 | 300 | 107 | 160 | |||
74.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 250 | 300 | 142 | 250 | |||
86.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 250 | 450 | 121 | 630 | |||
132.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 500 | 750 | 138.5 | 1600 | |||
133.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 500 | 750 | 190.5 | 1600 |
Loading...
Mit Oberteil | wahr | Kunststoff-Abdeckplatte | wahr | Polzahl | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Mit Verteilerklemmen | falsch | Anzahl der Schalter | 1 | Geeignet für Leistungsschalter | wahr |
Geeignet für Lasttrennschalter | wahr | Geeignet für Nullspannungsschalter | falsch | Geeignet für Umschalter | falsch |
Mit Lasttrennschalter bestückt | falsch | Mit Leistungsschalter bestückt | falsch | Mit Nullspannungsschalter bestückt | falsch |
Mit Umschalter bestückt | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Bemessungsbetriebsstrom(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften