Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NZM1-4-XFI30R |
NZM1-4-XFI300R |
NZM1-4-XFIR |
NZM1-4-XFIU |
NZM1-XFIR |
NZM1-XFIU |
NZM2-4-XFI |
NZM2-4-XFI30 |
NZM2-4-XFIA |
NZM2-4-XFIA30 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | Verzögerungszeit einstellbar | Bemessungsfehlerstrom (A) | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue (V) | Max. Ansprechverzögerungszeit (ms) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
796.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200|415 | 200|415 | falsch | 0.03|0.03 | 415 | 30 | |||
796.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200|415 | 200|415 | falsch | 0.3|0.3 | 415 | 300 | |||
1,332.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200|415 | 200|415 | wahr | 0.03|3 | 415 | 30 | |||
1,353.64 € | 1 | 25 Arbeitstage | 200|415 | 200|415 | wahr | 0.03|3 | 415 | 30 | |||
1,195.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 200|415 | 200|415 | wahr | 0.03|3 | 415 | 30 | |||
1,219.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 200|415 | 200|415 | wahr | 0.03|3 | 415 | 30 | |||
1,737.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 280|690 | 0|0 | wahr | 0.1|3 | 690 | 100 | |||
1,737.56 € | 1 | 29 Arbeitstage | 280|690 | 0|0 | falsch | 0.03|0.03 | 690 | 30 | |||
3,356.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50|400 | 50|400 | wahr | 0.3|1 | 400 | 100 | |||
3,356.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50|400 | 50|400 | falsch | 0.03|0.03 | 400 | 30 |
Loading...
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V) | 0|0 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V)
Verzögerungszeit einstellbar
Bemessungsfehlerstrom(A)
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue(V)
Max. Ansprechverzögerungszeit(ms)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften