Montagekit, für Softstarter DS6 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XSMFDB0606-MC
XSMIB20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
RAL-Nummer Geeignet für Gehäusebaubreite
(mm)
Geeignet für Gehäusebautiefe
(mm)
Geeignet für Gehäusebauhöhe
(mm)

1,356.77 €

1 32 Arbeitstage Grau600200060070356006000

441.15 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl2719123430002000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sonstige Max. Belastbarkeit(kg) 0 Werkstoff Metall

Technischer Support