Hersteller-Teilenummer: Z-FW-LP
Marke: EATON
Preis: 582.00 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Z-FW-LP
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) | 0 | Bemessungsspannung(V) | 230 | Werkseitig angebaut | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Baubreite (TE) | 4 | Bemessungsschaltstrom(A) | 0 | Anzahl der Fehlersignalschalter | 0 |
Gerätemontage | Universal | Zusatzeinrichtung | Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung | Spannungsart zur Betätigung | Wechselstrom |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion | falsch | Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit(A) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiedereinschaltgerät, 220-240VAC, die Teilenummer ist Z-FW-LP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Z-FW-LP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften