Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
Z-RC/AK-2TE |
Z-RC/AK-4TE |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
1.52 € | 10 | 3 Arbeitstage | |||
2.07 € | 10 | 3 Arbeitstage |
Loading...
Farbe | Grau | Ausführung | Sonstige | Halogenfrei | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Verwendung | Sonstige | Oberflächenschutz | unbehandelt | Werkstoffgüte | Thermoplast |
Werkstoff | Kunststoff | Befestigungsart | Sonstige | Aufdruck/Kennzeichnung | ohne Aufdruck |
Kontrollfenster/Lichtauslass | falsch | RAL-Nummer (ähnlich) | 7035 | Schlagfestigkeit | IK00 |
Mit Beschriftungsfeld | falsch | Mit austauschbarer Linse/Symbol | falsch | Ausführung der Oberfläche | matt |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 | Abtastbares Symbol/barrierefrei | falsch | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften