Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DILM65-XMV |
DILM150-XMV |
DILM150-XMVE |
DILM820-XMV |
DILP250-XMV |
DILP315-XMV |
DILP800-XMV |
MVDILE |
NZM2-XMVRL |
NZM3-XMVR |
NZM3-XMVRL |
NZM4-XMVR |
NZM4-XMVRL |
XMW-I-1 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Breite (mm) | Ausführung | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | RAL-Nummer | Art des Zubehörs | Max. Belastbarkeit (kg) | Geeignet für Gehäusebaubreite (mm) | Geeignet für Gehäusebautiefe (mm) | Hilfskontakte anbaubar | Werkstoff | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | Geeignet für Gehäusebauhöhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | mechanische Verriegelung | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
128.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | mechanische Verriegelung | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
13.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | mechanische Verriegelung | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
556.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | mechanische Verriegelung | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | mechanische Verriegelung | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | mechanische Verriegelung | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | mechanische Verriegelung | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.17 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | mechanische Verriegelung | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
638.44 € | 1 | 29 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | 0 | 0 | - | |||
641.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | 0 | 0 | - | |||
693.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | 0 | 0 | - | |||
685.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | 0 | 0 | - | |||
773.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | 0 | 0 | - | |||
119.83 € | 1 | 15 Arbeitstage | Edelstahl | 190 | Sonstige | 65 | 135 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | Metall | - | - | 0 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Breite(mm)
Ausführung
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
RAL-Nummer
Art des Zubehörs
Max. Belastbarkeit(kg)
Geeignet für Gehäusebaubreite(mm)
Geeignet für Gehäusebautiefe(mm)
Hilfskontakte anbaubar
Werkstoff
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften