Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MSFI-80A
Geeignet für | Sonstige | Max. Leiterquerschnitt(mm²) | 16 | Breite der Klemme(mm) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Sammelschienenbreite(mm) | 0|0 | Sammelschienendicke(mm) | 0|0 | Geeignet für Bandleiteranschluss | falsch |
Geeignet für Rundleiteranschluss | wahr | Geeignet für Sektorleiteranschluss | falsch | Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie(A) | 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Einspeisemodul, die Teilenummer ist MSFI-80A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSFI-80A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften