Abstandhalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ADT125-110
ADT200-190
HS25-CI
NZM1/2-XAB
NZM3-XAB
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Breite
(mm)
Ausführung Außendurchmesser
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
RAL-Nummer Oberflächenschutz Max. Belastbarkeit
(kg)
Geeignet für Gehäusebaubreite
(mm)
Geeignet für Gehäusebautiefe
(mm)
Werkstoffgüte Länge
(mm)
Geeignet für Gehäusebauhöhe
(mm)

0.55 €

10 13 Arbeitstage Grau0Sonstige-00-7035-4000--0

0.55 €

10 4 Arbeitstage Grau30Sonstige-2020-7035-4000--0

2.21 €

25 5 Arbeitstage Grau0Sonstige-250-7035-4000--0

20.65 €

1 5 Arbeitstage ---28--0-Sonstige---Polyamid (PA)17.5-

24.89 €

1 4 Arbeitstage ---43--0-Sonstige---Polyamid (PA)17.5-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff

Technischer Support