Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UVU-NZM
Verzögert | wahr | Geeignet für Lastschalter | wahr | Geeignet für Überlastrelais | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubverbindung | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V) | 24|550 | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V) | 24|550 |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V) | 24|24 | Geeignet für Motorschutzschalter | falsch | Geeignet für Leistungsschalter | wahr |
Spannungsart zur Betätigung | Gleich-/Wechselstrom | Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Verzögerungsmodul, für U-Auslöser, die Teilenummer ist UVU-NZM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UVU-NZM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften