Überspannungsableiter steckbar, 1p+N, 280VAC, 20kA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPCT2-280/1
SPCT2-280-1+NPE
SPCT2-280/2
SPCT2-280/3
SPCT2-280-3+NPE
SPCT2-280/4
SPCT2-335-1+NPE
SPCT2-335-3+NPE
SPCT2-385/2
SPCT2-385/3
SPCT2-385-3+NPE
SPCT2-385/4
SPCT2-460/4
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Leiter (ohne Erde) Baugröße Schutzpegel
(kV)
Höchste Dauerspannung AC
(V)
Nennspannung AC
(V)
Netzform IT Netzform TN-C Netzform TN-S Netzform TT Netzform TN-C-S

85.97 €

2 4 Arbeitstage 11 TE1.4280280falschfalschfalschfalschfalsch

133.78 €

1 6 Arbeitstage 12 TE1.4280280falschfalschfalschfalschfalsch

218.67 €

1 4 Arbeitstage 22 TE1.4280280falschfalschfalschfalschfalsch

233.66 €

1 4 Arbeitstage 33 TE1.4280280falschwahrfalschfalschfalsch

329.49 €

1 4 Arbeitstage 34 TE1.4280280wahrfalschwahrwahrwahr

300.53 €

1 4 Arbeitstage 44 TE1.4280280falschfalschwahrfalschwahr

98.67 €

1 6 Arbeitstage 12 TE1.6335335falschfalschfalschfalschfalsch

426.37 €

1 4 Arbeitstage 34 TE1.6335335wahrfalschwahrwahrwahr

434.38 €

1 4 Arbeitstage 22 TE1.8385385falschfalschfalschfalschfalsch

702.94 €

1 4 Arbeitstage 33 TE1.8385385falschwahrfalschfalschfalsch

230.66 €

1 4 Arbeitstage 34 TE1.8385385wahrfalschwahrwahrwahr

868.69 €

1 4 Arbeitstage 44 TE1.8385385falschfalschwahrfalschwahr

842.73 €

1 4 Arbeitstage 44 TE2.2460460wahrfalschwahrfalschwahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm Mit Fernmeldekontakt falsch Nennableitstoßstrom (8/20)(kA) 20
Nennspannung DC(V) 0 Prüfklasse Typ 2 wahr Schutzpegel L-N(kV) 0
Signalisierung am Gerät Optisch Höchste Dauerspannung DC(V) 0 Schutzart (IP) IP20
Max. PV-Spannung(V) 0 Schutzpegel N-PE(kV) 0 Integrierte Vorsicherung falsch
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)(mm²) 25 Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)(mm²) 35 Netzform DC falsch
Netzform TN wahr Netzform sonstige wahr Max. Ableitstoßstrom (8/20)(kA) 40
Kurzschlussfestigkeit (Isccr)(kA) 0

Technischer Support