Blitzstrom-Überspannungsableiter-Set, TN-S / TT-Set, 3+1p

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPBT12-280/3
SPBT12-280-3+NPE
SPBT12-280/4
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Polzahl Baugröße Schutzpegel
(kV)
Schutzpegel L-N
(kV)
Schutzpegel N-PE
(kV)
Spezifische Energie (W/R)
(kJ/Ohm)
Netzform IT Netzform TN-C Netzform TN-S Netzform TT Netzform TN-C-S

502.25 €

1 4 Arbeitstage 33 TE1.50039.1falschwahrfalschfalschwahr

731.91 €

1 4 Arbeitstage 45 TE01.51002500wahrfalschwahrwahrfalsch

638.03 €

1 5 Arbeitstage 44 TE1.50039.1falschfalschwahrfalschfalsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät falsch Montageart DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm Blitzstoßstrom (10/350 µs)(kA) 12.5
Ausblasend falsch Fernsignalisierung falsch Folgestromlöschfähigkeit(kA) 0
Höchste Dauerspannung AC(V) 280 Nennspannung AC(V) 280 Nennspannung DC(V) 0
Prüfklasse Typ 1 und 2 Signalisierung am Gerät Optisch Höchste Dauerspannung DC(V) 0
Schutzart (IP) IP20 Max. PV-Spannung(V) 0 Integrierte Vorsicherung falsch
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)(mm²) 25 Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)(mm²) 35 Schutzpegel (DC+ - DC-)(kV) 0
Schutzpegel (DC+/DC- - PE)(kV) 0 Netzform DC falsch Netzform TN wahr
Netzform sonstige wahr Schutzpegel L-PE(kV) 1.5

Technischer Support