Überspannungsableiter, steckbar, 600V DC, 2p+PE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPPVT2-06-2+PE
SPPVT2-10-2+PE
SPPVT2-10-2+PE-AX
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Fernmeldekontakt Schutzpegel
(kV)
Nennspannung DC
(V)
Höchste Dauerspannung DC
(V)
Max. PV-Spannung
(V)

314.55 €

1 4 Arbeitstage falsch2.7600800800

333.50 €

1 34 Arbeitstage falsch3.7100011701170

363.47 €

1 4 Arbeitstage wahr3.7100011701170

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm Anzahl der Leiter (ohne Erde) 2 Baugröße 3 TE
Höchste Dauerspannung AC(V) 0 Nennableitstoßstrom (8/20)(kA) 15 Nennspannung AC(V) 0
Prüfklasse Typ 2 wahr Schutzpegel L-N(kV) 0 Signalisierung am Gerät Optisch
Schutzart (IP) IP20 Schutzpegel N-PE(kV) 0 Integrierte Vorsicherung falsch
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)(mm²) 35 Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)(mm²) 25 Netzform DC falsch
Netzform IT wahr Netzform TN falsch Netzform TN-C falsch
Netzform TN-S falsch Netzform TT falsch Netzform sonstige falsch
Netzform TN-C-S falsch Max. Ableitstoßstrom (8/20)(kA) 40 Kurzschlussfestigkeit (Isccr)(kA) 0

Technischer Support