Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SPBT12-280/1 |
SPBT12-280-3+NPE50 |
SPPVT12-10-2+PE |
SPPVT12-10-2+PE-AX |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät | Blitzstoßstrom (10/350 µs) (kA) | Mit Fernmeldekontakt | Anzahl der Leiter (ohne Erde) | Polzahl | Baugröße | Schutzpegel (kV) | Ausblasend | Fernsignalisierung | Folgestromlöschfähigkeit (kA) | Höchste Dauerspannung AC (V) | Nennableitstoßstrom (8/20) (kA) | Nennspannung AC (V) | Nennspannung DC (V) | Prüfklasse | Prüfklasse Typ 2 | Schutzpegel L-N (kV) | Höchste Dauerspannung DC (V) | Max. PV-Spannung (V) | Schutzpegel N-PE (kV) | Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) (mm²) | Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) (mm²) | Schutzpegel (DC+ - DC-) (kV) | Schutzpegel (DC+/DC- - PE) (kV) | Spezifische Energie (W/R) (kJ/Ohm) | Netzform IT | Netzform TN | Netzform TN-S | Netzform TT | Netzform sonstige | Max. Ableitstoßstrom (8/20) (kA) | Schutzpegel L-PE (kV) | Kurzschlussfestigkeit (Isccr) (kA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.00 € | 12 | 29 Arbeitstage | falsch | 12.5 | - | - | 1 | 1 TE | 1.5 | falsch | falsch | 0 | 280 | - | 280 | 0 | Typ 1 und 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 0 | 39.1 | falsch | wahr | falsch | falsch | wahr | - | 1.5 | - | |||
582.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | falsch | 12.5 | - | - | 4 | 4 TE | 1.5 | falsch | falsch | 0 | 260 | - | 240 | 0 | Typ 1 und 2 | - | 1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 25 | 35 | 0 | 0 | 625 | wahr | wahr | wahr | wahr | wahr | - | 1.5 | - | |||
481.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | falsch | 2 | - | 3 TE | 3.7 | - | - | - | 0 | 15 | 0 | 1000 | - | wahr | 0 | 1050 | 1050 | 0 | 35 | 25 | - | - | - | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | 40 | - | 0 | |||
529.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | wahr | 2 | - | 3 TE | 3.7 | - | - | - | 0 | 15 | 0 | 1000 | - | wahr | 0 | 1050 | 1050 | 0 | 35 | 25 | - | - | - | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | 40 | - | 0 |
Loading...
Montageart | DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm | Signalisierung am Gerät | Optisch | Schutzart (IP) | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Integrierte Vorsicherung | falsch | Netzform DC | falsch | Netzform TN-C | falsch |
Netzform TN-C-S | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät
Blitzstoßstrom (10/350 µs)(kA)
Mit Fernmeldekontakt
Anzahl der Leiter (ohne Erde)
Polzahl
Baugröße
Schutzpegel(kV)
Ausblasend
Fernsignalisierung
Folgestromlöschfähigkeit(kA)
Höchste Dauerspannung AC(V)
Nennableitstoßstrom (8/20)(kA)
Nennspannung AC(V)
Nennspannung DC(V)
Prüfklasse
Prüfklasse Typ 2
Schutzpegel L-N(kV)
Höchste Dauerspannung DC(V)
Max. PV-Spannung(V)
Schutzpegel N-PE(kV)
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)(mm²)
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)(mm²)
Schutzpegel (DC+ - DC-)(kV)
Schutzpegel (DC+/DC- - PE)(kV)
Spezifische Energie (W/R)(kJ/Ohm)
Netzform IT
Netzform TN
Netzform TN-S
Netzform TT
Netzform sonstige
Max. Ableitstoßstrom (8/20)(kA)
Schutzpegel L-PE(kV)
Kurzschlussfestigkeit (Isccr)(kA)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften