Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M22-XDL-B-D14 |
M22-XDL-W-D4 |
M22-XDL-W-D15 |
M22-XDL-W-D17 |
M22-XDL-W-D18 |
M22-XDL-W-GB0 |
M22-XDL-W-GB18 |
M22-XDLH-B |
M22-XDLH-G |
M22-XDLH-R-X0 |
M22-XDLH-W |
M22-XDLH-W-X1 |
M22-XDLH-Y |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Aufdruck | Bauform | Aufdruck ISO-Symbole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04 € | 10 | 13 Arbeitstage | Blau | ENTSPERREN | platt | Sonstige | |||
3.04 € | 10 | 10 Arbeitstage | Weiß | AB | platt | Sonstige | |||
3.04 € | 10 | 37 Arbeitstage | Weiß | VORWÄRTS | platt | Sonstige | |||
3.04 € | 10 | 15 Arbeitstage | Weiß | HEBEN | platt | Sonstige | |||
3.04 € | 10 | 15 Arbeitstage | Weiß | SENKEN | platt | Sonstige | |||
3.04 € | 10 | 12 Arbeitstage | Weiß | STOP | platt | Sonstige | |||
3.04 € | 10 | 37 Arbeitstage | Weiß | LOWER | platt | Sonstige | |||
3.87 € | 10 | 8 Arbeitstage | Blau | ohne Aufdruck | hoch | ohne Aufdruck | |||
3.87 € | 10 | 11 Arbeitstage | grün | ohne Aufdruck | hoch | ohne Aufdruck | |||
5.03 € | 10 | 8 Arbeitstage | rot | Sonstige | hoch | "Symbol ""0""" | |||
3.87 € | 10 | 13 Arbeitstage | Weiß | ohne Aufdruck | hoch | ohne Aufdruck | |||
5.03 € | 10 | 13 Arbeitstage | Weiß | Sonstige | hoch | "Symbol "" I """ | |||
3.87 € | 10 | 10 Arbeitstage | Gelb | ohne Aufdruck | hoch | ohne Aufdruck |
Loading...
Breite(mm) | 0 | Außendurchmesser(mm) | 22 | Höhe(mm) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Form | Rund | Programmdurchmesser(mm) | 22 | Gravierbar | falsch |
Geeignet für Drucktaster | falsch | Geeignet für Leuchtdrucktaste | wahr | Geeignet für Leuchtmelder | falsch |
Geeignet für Pilz-Drucktaster | falsch | Geeignet für Signalleuchte | falsch | Geeignet für Wahlschalter | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Aufdruck
Bauform
Aufdruck ISO-Symbole
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften