Sicherungslasttrennschalter, 3P + N (schaltbar) , Zwischenbau, 630 A, NH3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

QSA630-3/3N

Teilenummer
QSA630-3/3N
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,867.62 €

1 27 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabeleinführung Sonstige Bemessungsdauerstrom Iu(A) 630 Polzahl 4
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA) 50 Schutzart (IP), frontseitig IP00 Geeignet für Sicherungseinsätze NH3
Motorantrieb integriert falsch Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung falsch
Ausführung des Betätigungselements Sonstige Ausführung als Hauptschalter wahr Ausführung als Sicherheitsschalter falsch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V(kW) 375 Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA) 0 Geeignet für Bodenbefestigung wahr
Geeignet für Frontbefestigung falsch Geeignet für Sammelschienenaufbau falsch Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) 690
Mit Sicherungsüberwachung falsch Motorantrieb optional falsch Position des Betätigungselements vorne
Mit Steckverbindern bestückt wahr

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungslasttrennschalter, 3P + N (schaltbar) , Zwischenbau, 630 A, NH3, die Teilenummer ist QSA630-3/3N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QSA630-3/3N.

Technischer Support