QSA Switch-disc.fuse 63A NH00 3P+N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

QSA63N0-00/3N

Teilenummer
QSA63N0-00/3N
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

299.48 €

1 28 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabeleinführung Sonstige Bemessungsdauerstrom Iu(A) 63 Polzahl 4
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA) 50 Schutzart (IP), frontseitig IP00 Geeignet für Sicherungseinsätze NH000, NH00
Motorantrieb integriert falsch Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung falsch
Ausführung des Betätigungselements Sonstige Ausführung als Hauptschalter wahr Ausführung als Sicherheitsschalter falsch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V(kW) 30 Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA) 0 Geeignet für Bodenbefestigung wahr
Geeignet für Frontbefestigung falsch Geeignet für Sammelschienenaufbau falsch Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) 690
Mit Sicherungsüberwachung falsch Motorantrieb optional falsch Position des Betätigungselements vorne
Mit Steckverbindern bestückt wahr

Sie befinden sich auf der Seite für QSA Switch-disc.fuse 63A NH00 3P+N, die Teilenummer ist QSA63N0-00/3N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QSA63N0-00/3N.

Technischer Support