Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 (kA) | Einbautiefe (mm) | Bemessungsstrom (A) | Bemessungsspannung (V) | Auslösecharakteristik | Bemessungsisolationsspannung Ui (V) | Bemessungsfehlerstrom (mA) | Stoßstromfestigkeit (kA) | Breite in Teilungseinheiten | Anzahl der abgesicherten Pole | Mitschaltender Neutralleiter | Bemessungsschaltvermögen nach IEC 60947-2 (kA) | Polzahl (gesamt) | Fehlauslöseschutz | Abschaltcharakteristik | Bemessungskurzschlussausschaltvermögen gem. EN 61009 (kA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 70 | 16 | 240 | C | 250 | 0.03 | 3 | 2 | 1 | wahr | 0 | 2 | wahr | kurzzeitverzögert | 10 | |||
203.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 75.5 | 20 | 415 | C | 500 | 0.03 | 0.25 | 4 | 3 | wahr | 4.5 | 4 | falsch | - | 4.5 | |||
205.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 75.5 | 20 | 415 | C | 500 | 0.3 | 0.25 | 4 | 3 | wahr | 4.5 | 4 | falsch | - | 4.5 | |||
206.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 75.5 | 25 | 415 | C | 500 | 0.03 | 0.25 | 4 | 3 | wahr | 4.5 | 4 | falsch | - | 4.5 | |||
211.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 75.5 | 25 | 415 | C | 500 | 0.3 | 0.25 | 4 | 3 | wahr | 4.5 | 4 | falsch | - | 4.5 | |||
211.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4.5 | 75.5 | 32 | 415 | C | 500 | 0.03 | 0.25 | 4 | 3 | wahr | 4.5 | 4 | falsch | - | 4.5 | |||
194.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 75.5 | 16 | 415 | B | 500 | 0.03 | 0.25 | 4 | 3 | wahr | 6 | 4 | falsch | - | 6 | |||
199.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 75.5 | 10 | 415 | C | 500 | 0.03 | 0.25 | 4 | 3 | wahr | 6 | 4 | falsch | - | 6 | |||
202.74 € | 1 | 19 Arbeitstage | 6 | 75.5 | 10 | 415 | C | 500 | 0.3 | 0.25 | 4 | 3 | wahr | 6 | 4 | falsch | - | 6 | |||
192.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 75.5 | 16 | 415 | C | 500 | 0.03 | 0.25 | 4 | 3 | wahr | 6 | 4 | falsch | - | 6 | |||
199.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 75.5 | 16 | 415 | C | 500 | 0.3 | 0.25 | 4 | 3 | wahr | 6 | 4 | falsch | - | 6 | |||
104.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 75.5 | 6 | 240 | B | 500 | 0.03 | 0.25 | 2 | 1 | wahr | 15 | 2 | falsch | - | 10 | |||
100.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 75.5 | 10 | 240 | B | 500 | 0.03 | 0.25 | 2 | 1 | wahr | 15 | 2 | falsch | - | 10 | |||
100.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 75.5 | 13 | 240 | B | 500 | 0.03 | 0.25 | 2 | 1 | wahr | 15 | 2 | falsch | - | 10 | |||
96.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 75.5 | 16 | 240 | B | 500 | 0.03 | 0.25 | 2 | 1 | wahr | 15 | 2 | falsch | - | 10 | |||
113.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 75.5 | 16 | 240 | B | 500 | 0.03 | 0.25 | 2 | 2 | falsch | 0 | 2 | falsch | - | 10 | |||
110.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 75.5 | 2 | 240 | C | 500 | 0.03 | 0.25 | 2 | 1 | wahr | 15 | 2 | falsch | - | 10 | |||
106.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 75.5 | 4 | 240 | C | 500 | 0.03 | 0.25 | 2 | 1 | wahr | 15 | 2 | falsch | - | 10 | |||
102.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 75.5 | 6 | 240 | C | 500 | 0.03 | 0.25 | 2 | 1 | wahr | 15 | 2 | falsch | - | 10 | |||
117.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 75.5 | 6 | 240 | C | 500 | 0.03 | 0.25 | 2 | 2 | falsch | 0 | 2 | falsch | - | 10 | |||
99.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 75.5 | 10 | 240 | C | 500 | 0.03 | 0.25 | 2 | 1 | wahr | 15 | 2 | falsch | - | 10 | |||
115.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 75.5 | 10 | 240 | C | 500 | 0.03 | 0.25 | 2 | 2 | falsch | 0 | 2 | falsch | - | 10 | |||
99.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 75.5 | 13 | 240 | C | 500 | 0.03 | 0.25 | 2 | 1 | wahr | 15 | 2 | falsch | - | 10 | |||
116.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 75.5 | 13 | 240 | C | 500 | 0.03 | 3 | 2 | 1 | wahr | 15 | 2 | wahr | kurzzeitverzögert | 10 | |||
95.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 75.5 | 16 | 240 | C | 500 | 0.03 | 0.25 | 2 | 1 | wahr | 15 | 2 | falsch | - | 10 | |||
114.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 75.5 | 16 | 240 | C | 500 | 0.03 | 3 | 2 | 1 | wahr | 15 | 2 | wahr | kurzzeitverzögert | 10 | |||
110.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 75.5 | 16 | 240 | C | 500 | 0.03 | 0.25 | 2 | 2 | falsch | 0 | 2 | falsch | - | 10 | |||
110.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 75.5 | 20 | 240 | D | 500 | 0.03 | 0.25 | 2 | 1 | wahr | 15 | 2 | falsch | - | 10 | |||
415.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 70 | 20 | 400 | C | 500 | 0.03 | 0.25 | 4 | 3 | wahr | 0 | 4 | falsch | - | 4.5 | |||
415.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 70 | 20 | 400 | C | 500 | 0.01 | 0.25 | 4 | 3 | wahr | 0 | 4 | falsch | - | 4.5 | |||
448.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 70 | 20 | 400 | C | 500 | 0.3 | 0.25 | 4 | 3 | wahr | 0 | 4 | falsch | - | 4.5 | |||
415.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.5 | 70 | 20 | 400 | D | 500 | 0.03 | 0.25 | 4 | 3 | wahr | 0 | 4 | falsch | - | 4.5 | |||
415.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 70 | 25 | 400 | C | 500 | 0.03 | 0.25 | 4 | 3 | wahr | 0 | 4 | falsch | - | 4.5 | |||
415.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 70 | 25 | 400 | C | 500 | 0.01 | 0.25 | 4 | 3 | wahr | 0 | 4 | falsch | - | 4.5 | |||
415.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 70 | 25 | 400 | C | 500 | 0.3 | 0.25 | 4 | 3 | wahr | 0 | 4 | falsch | - | 4.5 | |||
415.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 70 | 10 | 400 | C | 500 | 0.03 | 0.25 | 4 | 3 | wahr | 0 | 4 | falsch | - | 6 | |||
415.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | 6 | 70 | 10 | 400 | C | 500 | 0.01 | 0.25 | 4 | 3 | wahr | 0 | 4 | falsch | - | 6 | |||
415.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 70 | 10 | 400 | C | 500 | 0.3 | 0.25 | 4 | 3 | wahr | 0 | 4 | falsch | - | 6 | |||
415.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 70 | 13 | 400 | C | 500 | 0.03 | 0.25 | 4 | 3 | wahr | 0 | 4 | falsch | - | 6 | |||
415.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 70 | 16 | 400 | B | 500 | 0.03 | 0.25 | 4 | 3 | wahr | 0 | 4 | falsch | - | 6 | |||
415.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 70 | 16 | 400 | B | 500 | 0.3 | 0.25 | 4 | 3 | wahr | 0 | 4 | falsch | - | 6 | |||
415.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 70 | 16 | 400 | C | 500 | 0.03 | 0.25 | 4 | 3 | wahr | 0 | 4 | falsch | - | 6 | |||
415.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 70 | 16 | 400 | C | 500 | 0.01 | 0.25 | 4 | 3 | wahr | 0 | 4 | falsch | - | 6 | |||
415.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 70 | 16 | 400 | C | 500 | 0.3 | 0.25 | 4 | 3 | wahr | 0 | 4 | falsch | - | 6 | |||
415.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 70 | 16 | 400 | D | 500 | 0.03 | 0.25 | 4 | 3 | wahr | 0 | 4 | falsch | - | 6 | |||
448.89 € | 1 | 23 Arbeitstage | 6 | 70 | 16 | 400 | D | 500 | 0.1 | 0.25 | 4 | 3 | wahr | 0 | 4 | falsch | - | 6 | |||
203.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 69.5 | 6 | 240 | B | 440 | 0.03 | 0.25 | 2 | 1 | wahr | 0 | 2 | falsch | - | 10 | |||
203.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 69.5 | 10 | 240 | B | 440 | 0.03 | 0.25 | 2 | 1 | wahr | 0 | 2 | falsch | - | 10 | |||
203.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 69.5 | 13 | 240 | B | 440 | 0.03 | 0.25 | 2 | 1 | wahr | 0 | 2 | falsch | - | 10 | |||
203.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 69.5 | 16 | 240 | B | 440 | 0.03 | 0.25 | 2 | 1 | wahr | 0 | 2 | falsch | - | 10 | |||
203.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 69.5 | 16 | 240 | B | 440 | 0.3 | 0.25 | 2 | 1 | wahr | 0 | 2 | falsch | - | 10 | |||
203.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 69.5 | 20 | 240 | B | 440 | 0.03 | 0.25 | 2 | 1 | wahr | 0 | 2 | falsch | - | 10 | |||
203.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 69.5 | 25 | 240 | B | 440 | 0.03 | 0.25 | 2 | 1 | wahr | 0 | 2 | falsch | - | 10 | |||
205.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 69.5 | 10 | 240 | C | 440 | 0.03 | 0.25 | 2 | 1 | wahr | 0 | 2 | falsch | - | 10 | |||
205.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 69.5 | 13 | 240 | C | 440 | 0.03 | 0.25 | 2 | 1 | wahr | 0 | 2 | falsch | - | 10 | |||
205.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 69.5 | 16 | 240 | C | 440 | 0.03 | 0.25 | 2 | 1 | wahr | 0 | 2 | falsch | - | 10 | |||
205.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 69.5 | 16 | 240 | C | 440 | 0.3 | 0.25 | 2 | 1 | wahr | 0 | 2 | falsch | - | 10 |
Loading...
Spannungsart | Wechselstrom | Fehlerstrom-Typ | A | Energiebegrenzungsklasse | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Überspannungskategorie | 3 | Verschmutzungsgrad | 2 | Frequenz | 50 Hz |
Schutzart (IP) | IP20 | Geeignet für Unterputz-Installation | falsch | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig(mm²) | 1|25 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig(mm²) | 1|25 | Mit Verriegelungsvorrichtung | falsch | Umgebungstemperatur während des Betriebs(°C) | -25|40 |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp(kV) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1(kA)
Einbautiefe(mm)
Bemessungsstrom(A)
Bemessungsspannung(V)
Auslösecharakteristik
Bemessungsisolationsspannung Ui(V)
Bemessungsfehlerstrom(mA)
Stoßstromfestigkeit(kA)
Breite in Teilungseinheiten
Anzahl der abgesicherten Pole
Mitschaltender Neutralleiter
Bemessungsschaltvermögen nach IEC 60947-2(kA)
Polzahl (gesamt)
Fehlauslöseschutz
Abschaltcharakteristik
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen gem. EN 61009(kA)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften