FI / LS, 10A, 30mA, LS-Kennline-B, 2p, FI-Char: A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PKPM2-6/2/C/003-A
PKPM2-10/2/B/003-A
PKPM2-10/2/B/01-A
PKPM2-10/2/C/003-A
PKPM2-10/2/C/01-A
PKPM2-13/2/B/003-A
PKPM2-13/2/C/003-A
PKPM2-16/2/B/003-A
PKPM2-16/2/B/01-A
PKPM2-16/2/C/003-A
PKPM2-16/2/C/01-A
PKPM2-20/2/B/01-A
PKPM2-20/2/C/01-A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungsstrom
(A)
Auslösecharakteristik Bemessungsfehlerstrom
(mA)

249.93 €

1 4 Arbeitstage 6C0.03

199.00 €

1 4 Arbeitstage 10B0.03

199.00 €

1 28 Arbeitstage 10B0.1

199.00 €

1 4 Arbeitstage 10C0.03

199.00 €

1 12 Arbeitstage 10C0.1

199.00 €

1 4 Arbeitstage 13B0.03

199.00 €

1 4 Arbeitstage 13C0.03

199.00 €

1 4 Arbeitstage 16B0.03

199.00 €

1 24 Arbeitstage 16B0.1

199.00 €

1 4 Arbeitstage 16C0.03

199.00 €

1 4 Arbeitstage 16C0.1

199.00 €

1 28 Arbeitstage 20B0.1

199.00 €

1 4 Arbeitstage 20C0.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1(kA) 10 Spannungsart Wechselstrom Einbautiefe(mm) 70
Bemessungsspannung(V) 230 Bemessungsisolationsspannung Ui(V) 250 Fehlerstrom-Typ A
Stoßstromfestigkeit(kA) 0.25 Energiebegrenzungsklasse 3 Überspannungskategorie 3
Verschmutzungsgrad 2 Breite in Teilungseinheiten 2 Frequenz 50 Hz
Schutzart (IP) IP20 Anzahl der abgesicherten Pole 2 Mitschaltender Neutralleiter falsch
Bemessungsschaltvermögen nach IEC 60947-2(kA) 0 Geeignet für Unterputz-Installation falsch Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig(mm²) 1|25
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig(mm²) 1|25 Mit Verriegelungsvorrichtung falsch Umgebungstemperatur während des Betriebs(°C) -25|40
Polzahl (gesamt) 2 Fehlauslöseschutz falsch Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp(kV) 4
Abschaltcharakteristik - Bemessungskurzschlussausschaltvermögen gem. EN 61009(kA) 10

Technischer Support