FI-Schalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PXF-16/2/001-A
PXF-16/2/003-A
PXF-25/2/003-A
PXF-25/2/03-A
PXF-25/2/05-A
PXF-25/4/003-A
PXF-25/4/03-A
PXF-25/4/05-A
PXF-40/2/003-A
PXF-40/2/03-A
PXF-40/4/003-A
PXF-40/4/003-KV/A
PXF-40/4/03-A
PXF-40/4/05-A
PXF-63/2/003-A
PXF-63/4/003-A
PXF-63/4/03-A
PXF-63/4/03-S/A-BRD
PXF-63/4/05-A
PXF-80/4/003-A
PXF-80/4/03-A
PXF-100/4/003-A
PXF-100/4/03-A
PXF-100/4/05-A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungsstrom
(A)
Bemessungsspannung
(V)
Polzahl Bemessungsfehlerstrom
(mA)
Selektiver-Typ Stoßstromfestigkeit
(kA)
Breite in Teilungseinheiten Kurzzeitverzögerter Typ

150.80 €

1 4 Arbeitstage 16230210falsch0.252falsch

150.80 €

1 4 Arbeitstage 16230230falsch0.252falsch

93.65 €

1 4 Arbeitstage 25230230falsch0.252falsch

111.82 €

1 4 Arbeitstage 252302300falsch0.252falsch

111.82 €

1 44 Arbeitstage 252302500falsch0.252falsch

122.84 €

1 4 Arbeitstage 25400430falsch0.254falsch

120.84 €

1 4 Arbeitstage 254004300falsch0.254falsch

120.84 €

1 35 Arbeitstage 254004500falsch0.254falsch

108.82 €

1 4 Arbeitstage 40230230falsch0.252falsch

113.83 €

1 4 Arbeitstage 402302300falsch0.252falsch

123.84 €

1 4 Arbeitstage 40400430falsch0.254falsch

305.54 €

1 4 Arbeitstage 40400430falsch0.254wahr

122.84 €

1 4 Arbeitstage 404004300falsch0.254falsch

122.84 €

1 4 Arbeitstage 404004500falsch0.254falsch

343.48 €

1 37 Arbeitstage 63230230falsch0.252falsch

402.41 €

1 4 Arbeitstage 63400430falsch0.254falsch

189.71 €

1 4 Arbeitstage 634004300falsch0.254falsch

410.43 €

1 4 Arbeitstage 634004300wahr54falsch

189.71 €

1 4 Arbeitstage 634004500falsch0.254falsch

1,012.48 €

1 35 Arbeitstage 80400430falsch0.254falsch

762.88 €

1 5 Arbeitstage 804004300falsch0.254falsch

1,669.51 €

1 17 Arbeitstage 100400430falsch0.254falsch

1,032.48 €

1 7 Arbeitstage 1004004300falsch0.254falsch

1,032.48 €

1 21 Arbeitstage 1004004500falsch0.254falsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart DIN-Schiene Einbautiefe(mm) 70.5 Bemessungsisolationsspannung Ui(V) 440
Fehlerstrom-Typ A Kurzschlussfestigkeit (Icw)(kA) 10 Verschmutzungsgrad 2
Frequenz 50 Hz Schutzart (IP) IP20 Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig(mm²) 1.5|35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig(mm²) 1.5|16 Mit Verriegelungsvorrichtung wahr Umgebungstemperatur während des Betriebs(°C) -25|40
Zusatzeinrichtungen möglich wahr Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp(kV) 4

Technischer Support