Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FRCDM-40/4/003-G/B+/60HZ |
FRCDM-63/4/003-G/B+/60HZ |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsstrom (A) | Umgebungstemperatur während des Betriebs (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
859.05 € | 1 | 24 Arbeitstage | 40 | -25|50 | |||
1,068.73 € | 1 | 24 Arbeitstage | 63 | -25|40 |
Loading...
Montageart | DIN-Schiene | Einbautiefe(mm) | 70.5 | Bemessungsspannung(V) | 415 |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsisolationsspannung Ui(V) | 440 | Polzahl | 4 | Bemessungsfehlerstrom(mA) | 30 |
Fehlerstrom-Typ | B+ | Selektiver-Typ | falsch | Kurzschlussfestigkeit (Icw)(kA) | 10 |
Stoßstromfestigkeit(kA) | 3 | Verschmutzungsgrad | 2 | Breite in Teilungseinheiten | 4 |
Kurzzeitverzögerter Typ | wahr | Frequenz | 60 Hz | Schutzart (IP) | IP20 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig(mm²) | 1.5|35 | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig(mm²) | 1.5|16 | Mit Verriegelungsvorrichtung | wahr |
Zusatzeinrichtungen möglich | wahr | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp(kV) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsstrom(A)
Umgebungstemperatur während des Betriebs(°C)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften