Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsstrom (A) | Bemessungsspannung (V) | Polzahl | Bemessungsfehlerstrom (mA) | Fehlerstrom-Typ | Selektiver-Typ | Stoßstromfestigkeit (kA) | Breite in Teilungseinheiten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 240 | 2 | 30 | A | falsch | 0.25 | 4 | |||
89.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 240 | 2 | 300 | A | falsch | 0.25 | 4 | |||
135.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 240 | 2 | 300 | Wechselstrom | wahr | 5 | 4 | |||
142.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40 | 240 | 2 | 300 | A | wahr | 5 | 4 | |||
110.15 € | 1 | 13 Arbeitstage | 40 | 240 | 2 | 500 | A | falsch | 0.25 | 4 | |||
167.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 240 | 2 | 1000 | Wechselstrom | wahr | 5 | 4 | |||
92.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 415 | 3 | 300 | A | falsch | 0.25 | 6 | |||
91.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 415 | 4 | 30 | A | falsch | 0.25 | 7 | |||
99.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 415 | 4 | 300 | A | falsch | 0.25 | 7 | |||
152.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 415 | 4 | 300 | Wechselstrom | wahr | 5 | 7 | |||
154.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 415 | 4 | 300 | A | wahr | 5 | 7 | |||
119.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 415 | 4 | 500 | A | falsch | 0.25 | 7 | |||
178.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 415 | 4 | 1000 | Wechselstrom | wahr | 5 | 7 | |||
184.55 € | 1 | 19 Arbeitstage | 63 | 240 | 2 | 30 | A | falsch | 0.25 | 4 | |||
220.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 240 | 2 | 300 | Wechselstrom | wahr | 5 | 4 | |||
254.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 240 | 2 | 300 | A | wahr | 5 | 4 | |||
196.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 415 | 4 | 30 | A | falsch | 0.25 | 7 | |||
208.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 415 | 4 | 300 | A | falsch | 0.25 | 7 | |||
256.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 415 | 4 | 300 | Wechselstrom | wahr | 5 | 7 | |||
268.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 415 | 4 | 300 | A | wahr | 5 | 7 | |||
225.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 415 | 4 | 500 | A | falsch | 0.25 | 7 | |||
288.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 63 | 415 | 4 | 1000 | Wechselstrom | wahr | 5 | 7 |
Loading...
Montageart | DIN-Schiene | Einbautiefe(mm) | 70 | Bemessungsisolationsspannung Ui(V) | 440 |
---|---|---|---|---|---|
Kurzschlussfestigkeit (Icw)(kA) | 0 | Verschmutzungsgrad | 2 | Kurzzeitverzögerter Typ | falsch |
Frequenz | 50 Hz | Schutzart (IP) | IP20 | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig(mm²) | 0.75|16 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig(mm²) | 0.75|16 | Mit Verriegelungsvorrichtung | wahr | Umgebungstemperatur während des Betriebs(°C) | -25|40 |
Zusatzeinrichtungen möglich | wahr | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp(kV) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsstrom(A)
Bemessungsspannung(V)
Polzahl
Bemessungsfehlerstrom(mA)
Fehlerstrom-Typ
Selektiver-Typ
Stoßstromfestigkeit(kA)
Breite in Teilungseinheiten
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften