CU-Band, verzinnt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CU-BAND3X9X0,​8-BK
CU-BAND3X9X0,​8-BU
CU-BAND3X9X0,​8-GNYE
CU-BAND4X16X0,​8-BK
CU-BAND6X9X0,​8-BK
CU-BAND6X9X0,​8-BU
CU-BAND6X9X0,​8-GNYE
CU-BAND6X16X0,​8-BK
CU-BAND6X16X0,​8-BU
CU-BAND6X16X0,​8-GNYE
CU-BAND9X9X0,​8-BK
CU-BAND9X9X0,​8-BU
CU-BAND9X9X0,​8-GNYE
CU-BAND10X16X0,​8-BK
CU-BAND10X16X0,​8-BU
CU-BAND10X16X0,​8-GNYE
CU-BAND10X32X1-BK
CU-BAND11X21X1-BK
CU-BAND11X21X1-BU
CU-BAND11X21X1-GNYE
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Stärke
(mm)
Lamellenstärke
(mm)
Anzahl der Lamellen Bemessungsbetriebsstrom
(A)

21.70 €

20 5 Arbeitstage 96.40.83100

21.70 €

20 28 Arbeitstage 96.40.83100

21.70 €

20 28 Arbeitstage 96.40.83100

39.03 €

10 4 Arbeitstage 167.20.84200

37.22 €

10 18 Arbeitstage 98.80.86160

37.22 €

10 4 Arbeitstage 98.80.86160

37.22 €

10 4 Arbeitstage 98.80.86160

63.42 €

10 4 Arbeitstage 168.80.86250

63.42 €

10 4 Arbeitstage 168.80.86250

63.86 €

10 4 Arbeitstage 168.80.86250

51.74 €

10 4 Arbeitstage 911.20.89200

51.74 €

10 28 Arbeitstage 911.20.89200

51.74 €

10 4 Arbeitstage 911.20.89200

98.98 €

5 4 Arbeitstage 16120.810400

98.98 €

5 4 Arbeitstage 16120.810400

100.20 €

5 4 Arbeitstage 16120.810400

388.64 €

3 4 Arbeitstage 3214110800

177.19 €

5 4 Arbeitstage 2115111630

177.19 €

5 19 Arbeitstage 2115111630

177.19 €

5 11 Arbeitstage 2115111630

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 2000 Lamelliert wahr

Technischer Support