Verschienung 12TE für PXS24 Elektronische Absicherung für 24V DC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PXS24-BB/80A/12TE

Teilenummer
PXS24-BB/80A/12TE
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.79 €

30 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Isoliert falsch Anzahl der Phasen 0 Querschnitt(mm²) 16
Bemessungsdauerstrom Iu(A) 80 Polzahl 1 Länge(mm) 210
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA) 0 Bemessungsstoßspannung(kV) 0 Ausführung des elektrischen Anschlusses Sonstige
Anzahl der Teilungseinheiten 12 Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA) 0 Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter wahr
Geeignet für Geräte mit N-Leiter falsch Geeignet für Anzahl Geräte 12 Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue(V) 30
Teilungsmaß(mm) 17.5

Sie befinden sich auf der Seite für Verschienung 12TE für PXS24 Elektronische Absicherung für 24V DC, die Teilenummer ist PXS24-BB/80A/12TE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PXS24-BB/80A/12TE.

Technischer Support