Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K2X240/1 |
K2X240/1/BR |
K2X240/3 |
K2X240/4 |
K2X240/5 |
K3X185/3 |
K3X240/3 |
K3X240/4 |
K95/1N |
K95/1N/BR |
K95/3 |
K95/4 |
K95/5 |
K150/1/BR |
K240/1 |
K240/1/BR |
K240/3 |
K240/4 |
NZM3-XK22X21 |
NZM3-XK300 |
Z-TEUL35 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Montageart | Breite (mm) | Ausführung | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Geeignet für | Anschlussart | Anzahl der Anschlüsse < 6 mm² | Anzahl der Anschlüsse 10 mm² | Anzahl der Anschlüsse 25 mm² | Anzahl der Anschlüsse 16 mm² | Anzahl der Anschlüsse > 25 mm² | Polzahl | Geeignet für Anzahl der Pole | Berührungssicher | Max. Leiterquerschnitt (mm²) | Breite der Klemme (mm) | Sammelschienenbreite (mm) | Sammelschienendicke (mm) | Geeignet für Bandleiteranschluss | Geeignet für Rundleiteranschluss | Geeignet für Sektorleiteranschluss | Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie (A) | Anzahl der Anschlüsse gesamt | Anzahl der Anschlüsse < AWG 6 | Anzahl der Anschlüsse AWG 6 | Anzahl der Anschlüsse AWG 4 | Anzahl der Anschlüsse AWG 2 | Anzahl der Anschlüsse AWG 4/0 | Anzahl der Anschlüsse 250 kcmil | Anzahl der Anschlüsse > 250 kcmil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 630 | Schraube | 240 | - | 125 | 140 | - | geschraubt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
132.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | 630 | Schraube | 240 | - | 125 | 140 | - | geschraubt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
388.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | 630 | Schraube | 190 | - | 125 | 140 | - | geschraubt | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
538.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | 630 | Schraube | 254 | - | 225 | 140 | - | geschraubt | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
666.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 630 | Schraube | 316 | - | 125 | 140 | - | geschraubt | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
646.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 800 | Schraube | 222 | - | 125 | 140 | - | geschraubt | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
947.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1000 | Schraube | 252 | - | 196 | 165 | - | geschraubt | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1,270.41 € | 1 | 42 Arbeitstage | 1000 | Schraube | 334 | - | 196 | 165 | - | geschraubt | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | Schraube | 37 | - | 100 | 115 | - | geschraubt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | Schraube | 37 | - | 100 | 115 | - | geschraubt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
119.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | Schraube | 99 | - | 100 | 115 | - | geschraubt | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
148.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | Schraube | 130 | - | 100 | 115 | - | geschraubt | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
182.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | Schraube | 161 | - | 100 | 115 | - | geschraubt | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 250 | Schraube | 37 | - | 105 | 115 | - | geschraubt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
79.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | Schraube | 52 | - | 100 | 115 | - | geschraubt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
87.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | Schraube | 52 | - | 100 | 115 | - | geschraubt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
233.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | Schraube | 144 | - | 100 | 115 | - | geschraubt | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
313.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | Schraube | 190 | - | 100 | 115 | - | geschraubt | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
94.44 € | 1 | 30 Arbeitstage | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
149.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10.06 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | 0|0 | 0|0 | falsch | falsch | falsch | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Montageart
Breite(mm)
Ausführung
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Geeignet für
Anschlussart
Anzahl der Anschlüsse < 6 mm²
Anzahl der Anschlüsse 10 mm²
Anzahl der Anschlüsse 25 mm²
Anzahl der Anschlüsse 16 mm²
Anzahl der Anschlüsse > 25 mm²
Polzahl
Geeignet für Anzahl der Pole
Berührungssicher
Max. Leiterquerschnitt(mm²)
Breite der Klemme(mm)
Sammelschienenbreite(mm)
Sammelschienendicke(mm)
Geeignet für Bandleiteranschluss
Geeignet für Rundleiteranschluss
Geeignet für Sektorleiteranschluss
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie(A)
Anzahl der Anschlüsse gesamt
Anzahl der Anschlüsse < AWG 6
Anzahl der Anschlüsse AWG 6
Anzahl der Anschlüsse AWG 4
Anzahl der Anschlüsse AWG 2
Anzahl der Anschlüsse AWG 4/0
Anzahl der Anschlüsse 250 kcmil
Anzahl der Anschlüsse > 250 kcmil
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften