Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CU-BAR-1140/T |
CU-BAR-500/T |
CU-BAR-720/T |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Bemessungsstrom In (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
868.62 € | 10 | 38 Arbeitstage | 70 | 2500 | |||
325.06 € | 32 | 3 Arbeitstage | 40 | 1250 | |||
520.69 € | 32 | 3 Arbeitstage | 40 | 1600 |
Loading...
Ausführung | Profil | Höhe(mm) | 30 | Flexibel | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenschutz | verzinnt | Länge(mm) | 2400 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Bemessungsstrom In(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften