Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Phasen | Querschnitt (mm²) | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Polzahl | Länge (mm) | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq (kA) | Bemessungsstoßspannung (kV) | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Anzahl der Teilungseinheiten | Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter | Geeignet für Geräte mit N-Leiter | Geeignet für Anzahl Geräte | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue (V) | Teilungsmaß (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1 | 10 | 63 | 1 | 1000 | 0 | 4.5 | Gabel | 1.5 | falsch | falsch | 0 | 1000 | 27 | |||
22.56 € | 10 | 3 Arbeitstage | 1 | 10 | 63 | 1 | 1000 | 0 | 4.5 | Gabel | 1 | falsch | falsch | 0 | 1000 | 17.8 | |||
32.86 € | 10 | auf Anfrage | 2 | 10 | 63 | 2 | 1000 | 0 | 4.5 | Gabel | 1 | falsch | falsch | 0 | 690 | 17.8 | |||
42.63 € | 10 | 3 Arbeitstage | 3 | 10 | 63 | 3 | 1000 | 0 | 4.5 | Gabel | 1 | falsch | falsch | 0 | 690 | 17.8 | |||
61.36 € | 10 | 28 Arbeitstage | 3 | 10 | 63 | 3 | 1000 | 0 | 4.5 | Gabel | 1 | wahr | falsch | 0 | 690 | 0 | |||
23.26 € | 10 | auf Anfrage | 1 | 10 | 63 | 2 | 1000 | 0 | 4.5 | Gabel | 1 | falsch | wahr | 0 | 690 | 17.8 | |||
32.81 € | 10 | auf Anfrage | 1 | 10 | 63 | 2 | 1000 | 0 | 4.5 | Gabel | 2 | falsch | wahr | 0 | 690 | 36 | |||
28.98 € | 10 | 51 Arbeitstage | 1 | 16 | 80 | 1 | 1000 | 0 | 4.5 | Gabel | 1 | falsch | falsch | 0 | 1000 | 17.8 | |||
68.54 € | 10 | 5 Arbeitstage | 3 | 16 | 80 | 3 | 1000 | 0 | 4.5 | Gabel | 1.5 | falsch | falsch | 0 | 690 | 27 | |||
56.03 € | 10 | 3 Arbeitstage | 3 | 16 | 80 | 3 | 1000 | 0 | 4.5 | Gabel | 1 | falsch | falsch | 0 | 690 | 17.8 | |||
78.84 € | 10 | auf Anfrage | 3 | 16 | 80 | 3 | 1000 | 0 | 4.5 | Gabel | 1 | wahr | falsch | 0 | 690 | 0 | |||
77.63 € | 10 | auf Anfrage | 3 | 16 | 80 | 3 | 1000 | 0 | 4.5 | Gabel | 2 | falsch | falsch | 0 | 690 | 36 | |||
22.75 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1 | 10 | 63 | 1 | 1000 | 0 | 4.5 | Stift | 1 | falsch | falsch | 0 | 1000 | 17.8 | |||
49.67 € | 10 | 42 Arbeitstage | 3 | 10 | 63 | 3 | 1000 | 0 | 4.5 | Stift | 1 | falsch | falsch | 0 | 690 | 17.8 | |||
61.58 € | 10 | 5 Arbeitstage | 3 | 10 | 63 | 3 | 1000 | 0 | 4.5 | Stift | 1 | wahr | falsch | 0 | 690 | 0 | |||
60.40 € | 10 | auf Anfrage | 3 | 10 | 63 | 3 | 1000 | 0 | 4.5 | Stift | 2 | falsch | falsch | 0 | 690 | 36 | |||
29.24 € | 10 | auf Anfrage | 1 | 16 | 80 | 1 | 1000 | 0 | 4.5 | Stift | 1 | falsch | falsch | 0 | 1000 | 17.8 | |||
48.95 € | 10 | 5 Arbeitstage | 2 | 16 | 80 | 2 | 1000 | 0 | 4.5 | Stift | 1 | falsch | falsch | 0 | 690 | 17.8 | |||
68.77 € | 10 | auf Anfrage | 3 | 16 | 80 | 3 | 1000 | 0 | 4.5 | Stift | 1.5 | falsch | falsch | 0 | 690 | 27 | |||
56.35 € | 10 | auf Anfrage | 3 | 16 | 80 | 3 | 1000 | 0 | 4.5 | Stift | 1 | falsch | falsch | 0 | 690 | 17.8 | |||
79.12 € | 10 | auf Anfrage | 3 | 16 | 80 | 3 | 1000 | 0 | 4.5 | Stift | 1 | wahr | falsch | 0 | 690 | 0 | |||
22.22 € | 10 | auf Anfrage | 1 | 18 | 80 | 37 | 1000 | 10 | 10 | Stift | 37 | falsch | falsch | 37 | 277 | 0 | |||
28.45 € | 1 | 32 Arbeitstage | 1 | 18 | 80 | 57 | 1000 | 10 | 10 | Stift | 57 | falsch | falsch | 57 | 277 | 0 | |||
55.90 € | 10 | 61 Arbeitstage | 2 | 18 | 80 | 56 | 1000 | 10 | 10 | Stift | 56 | falsch | falsch | 56 | 277 | 0 | |||
51.63 € | 10 | auf Anfrage | 2 | 18 | 80 | 46 | 1000 | 10 | 10 | Stift | 46 | falsch | falsch | 46 | 277 | 0 | |||
66.26 € | 10 | 5 Arbeitstage | 3 | 18 | 80 | 57 | 1000 | 10 | 10 | Stift | 57 | falsch | falsch | 57 | 277 | 0 | |||
57.13 € | 10 | auf Anfrage | 3 | 18 | 80 | 48 | 1000 | 10 | 10 | Stift | 48 | falsch | falsch | 48 | 277 | 0 | |||
33.71 € | 10 | 80 Arbeitstage | 1 | 25 | 100 | 57 | 1000 | 10 | 10 | Stift | 57 | falsch | falsch | 57 | 277 | 0 | |||
65.15 € | 10 | 5 Arbeitstage | 2 | 25 | 100 | 56 | 1000 | 10 | 10 | Stift | 56 | falsch | falsch | 56 | 277 | 0 | |||
66.24 € | 10 | auf Anfrage | 2 | 25 | 100 | 46 | 1000 | 10 | 10 | Stift | 46 | falsch | falsch | 46 | 277 | 0 | |||
90.62 € | 10 | 3 Arbeitstage | 3 | 25 | 100 | 57 | 1000 | 10 | 10 | Stift | 57 | falsch | falsch | 57 | 277 | 0 | |||
4.22 € | 40 | 3 Arbeitstage | 1 | 10 | 63 | 1 | 210 | 25 | 4 | Gabel | 12 | falsch | falsch | 12 | 500 | 0 | |||
7.86 € | 20 | 3 Arbeitstage | 2 | 10 | 63 | 2 | 210 | 25 | 4 | Gabel | 12 | falsch | falsch | 6 | 500 | 0 | |||
15.77 € | 10 | 3 Arbeitstage | 4 | 10 | 63 | 4 | 210 | 25 | 4 | Gabel | 12 | falsch | wahr | 3 | 500 | 0 | |||
23.75 € | 10 | 3 Arbeitstage | 4 | 16 | 80 | 4 | 213.6 | 25 | 4 | Gabel | 12 | falsch | falsch | 3 | 415 | 0 | |||
105.71 € | 1 | auf Anfrage | 1 | 18 | 80 | 1 | 1000 | 0 | 10 | Stift | 1 | wahr | falsch | 0 | 1000 | 26.4 | |||
28.99 € | 1 | 90 Arbeitstage | 3 | 18 | 80 | 3 | 1000 | 0 | 10 | Stift | 1 | falsch | falsch | 0 | 600 | 17.6 | |||
146.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 18 | 80 | 3 | 1000 | 0 | 10 | Stift | 1 | wahr | falsch | 0 | 600 | 26.4 | |||
35.71 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 25 | 100 | 3 | 1000 | 0 | 10 | Stift | 1 | falsch | falsch | 0 | 600 | 17.6 | |||
165.81 € | 1 | auf Anfrage | 3 | 25 | 100 | 3 | 1000 | 0 | 10 | Stift | 1 | wahr | falsch | 0 | 600 | 26.4 | |||
61.09 € | 7 | 32 Arbeitstage | 3 | 16 | 63 | 2 | 1000 | 25 | 0 | Stift | 2 | falsch | wahr | 56 | 415 | 17.95 | |||
65.60 € | 10 | 3 Arbeitstage | 3 | 16 | 63 | 3 | 1000 | 0 | 4 | Stift | 3 | falsch | falsch | 0 | 415 | 17.8 |
Loading...
Isoliert | wahr | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA) | 0 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Phasen
Querschnitt(mm²)
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Polzahl
Länge(mm)
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA)
Bemessungsstoßspannung(kV)
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Anzahl der Teilungseinheiten
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter
Geeignet für Geräte mit N-Leiter
Geeignet für Anzahl Geräte
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue(V)
Teilungsmaß(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften