Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ZSD-SA/12X5/CU/1P/B2/2 |
ZSD-SA/12X5/CU/1P/B12 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.50 € | 1 | 38 Arbeitstage | 500 | |||
10.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 250 |
Loading...
Breite(mm) | 12 | Ausführung | platt | Höhe(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Flexibel | falsch | Oberflächenschutz | unbehandelt | Bemessungsstrom In(A) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften