Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BB-EV-TE/35 |
BB-UL-TE/50 |
BB-UL-TEP/35 |
BB-UL-TEPA/35 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Leiterquerschnitt (mm²) | Geeignet für Rundleiteranschluss | Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.48 € | 3 | 3 Arbeitstage | 35 | falsch | 100 | |||
7.21 € | 10 | 3 Arbeitstage | 25 | falsch | 100 | |||
5.81 € | 10 | 3 Arbeitstage | 25 | falsch | 100 | |||
8.27 € | 10 | 3 Arbeitstage | 35 | wahr | 0 |
Loading...
Geeignet für | Sonstige | Breite der Klemme(mm) | 0 | Sammelschienenbreite(mm) | 0|0 |
---|---|---|---|---|---|
Sammelschienendicke(mm) | 0|0 | Geeignet für Bandleiteranschluss | falsch | Geeignet für Sektorleiteranschluss | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Leiterquerschnitt(mm²)
Geeignet für Rundleiteranschluss
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften