Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Phasen | Querschnitt (mm²) | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Polzahl | Länge (mm) | Anzahl der Teilungseinheiten | Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter | Geeignet für Geräte mit N-Leiter | Geeignet für Anzahl Geräte | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.98 € | 40 | 5 Arbeitstage | 1 | 10 | 63 | 1 | 71.2 | 5 | falsch | falsch | 2 | 415 | |||
1.28 € | 40 | 3 Arbeitstage | 1 | 10 | 63 | 1 | 30 | 2 | falsch | falsch | 2 | 500 | |||
1.79 € | 40 | 3 Arbeitstage | 1 | 10 | 63 | 1 | 44.5 | 2 | wahr | wahr | 2 | 500 | |||
2.91 € | 40 | 3 Arbeitstage | 1 | 10 | 63 | 1 | 104 | 6 | falsch | falsch | 6 | 500 | |||
4.89 € | 40 | 3 Arbeitstage | 1 | 10 | 63 | 1 | 230 | 9 | wahr | wahr | 9 | 500 | |||
3.97 € | 20 | 3 Arbeitstage | 2 | 10 | 63 | 2 | 65 | 4 | falsch | falsch | 2 | 500 | |||
4.08 € | 20 | 3 Arbeitstage | 2 | 10 | 63 | 2 | 72 | 4 | wahr | falsch | 2 | 500 | |||
5.61 € | 20 | 3 Arbeitstage | 2 | 10 | 63 | 2 | 103 | 6 | falsch | falsch | 3 | 500 | |||
9.68 € | 20 | 3 Arbeitstage | 2 | 10 | 63 | 2 | 210 | 10 | wahr | falsch | 5 | 500 | |||
24.13 € | 20 | 3 Arbeitstage | 4 | 10 | 63 | 4 | 211 | 12 | falsch | wahr | 0 | 415 | |||
23.86 € | 20 | 3 Arbeitstage | 4 | 10 | 63 | 4 | 315 | 16 | falsch | wahr | 8 | 415 | |||
26.72 € | 20 | 3 Arbeitstage | 4 | 10 | 63 | 4 | 315 | 18 | falsch | wahr | 9 | 415 | |||
27.15 € | 10 | auf Anfrage | 4 | 10 | 63 | 4 | 357 | 20 | falsch | wahr | 0 | 415 | |||
5.97 € | 20 | 3 Arbeitstage | 3 | 10 | 63 | 3 | 105 | 6 | falsch | falsch | 2 | 500 | |||
6.56 € | 20 | 3 Arbeitstage | 3 | 10 | 63 | 3 | 120 | 6 | wahr | falsch | 2 | 500 | |||
7.92 € | 20 | 3 Arbeitstage | 3 | 10 | 63 | 3 | 157 | 9 | falsch | falsch | 3 | 500 | |||
9.36 € | 20 | 3 Arbeitstage | 3 | 10 | 63 | 3 | 210 | 12 | falsch | falsch | 4 | 500 | |||
13.71 € | 20 | 3 Arbeitstage | 3 | 10 | 63 | 3 | 210 | 12 | wahr | falsch | 4 | 500 | |||
15.04 € | 20 | 3 Arbeitstage | 3 | 10 | 63 | 3 | 286 | 16 | falsch | falsch | 5 | 415 | |||
18.85 € | 10 | 3 Arbeitstage | 3 | 10 | 63 | 3 | 358 | 20 | falsch | falsch | 6 | 415 | |||
9.43 € | 20 | 3 Arbeitstage | 3 | 10 | 63 | 4 | 157 | 5 | falsch | falsch | 0 | 500 | |||
- | 11.57 € | 20 | 3 Arbeitstage | 3 | 10 | 63 | 4 | 210 | 8 | falsch | falsch | 0 | 500 | ||
9.29 € | 10 | 3 Arbeitstage | 4 | 10 | 63 | 4 | 142 | 8 | falsch | wahr | 2 | 500 | |||
2.14 € | 40 | 3 Arbeitstage | 1 | 16 | 80 | 1 | 35.6 | 2 | falsch | falsch | 2 | 415 | |||
3.14 € | 40 | 3 Arbeitstage | 1 | 16 | 80 | 1 | 44.5 | 2 | wahr | falsch | 2 | 415 | |||
4.14 € | 40 | 3 Arbeitstage | 1 | 16 | 80 | 1 | 106.8 | 6 | falsch | falsch | 6 | 415 | |||
7.16 € | 40 | 3 Arbeitstage | 1 | 16 | 80 | 1 | 160.8 | 6 | wahr | falsch | 6 | 415 | |||
7.88 € | 40 | 3 Arbeitstage | 1 | 16 | 80 | 1 | 241.2 | 9 | wahr | falsch | 9 | 415 | |||
5.98 € | 40 | 3 Arbeitstage | 1 | 16 | 80 | 1 | 213.6 | 12 | falsch | falsch | 12 | 415 | |||
6.13 € | 20 | 3 Arbeitstage | 2 | 16 | 80 | 2 | 71.2 | 4 | falsch | falsch | 2 | 415 | |||
6.86 € | 20 | 3 Arbeitstage | 2 | 16 | 80 | 2 | 178 | 4 | wahr | falsch | 2 | 415 | |||
6.89 € | 20 | 3 Arbeitstage | 2 | 16 | 80 | 2 | 106.8 | 6 | falsch | falsch | 3 | 415 | |||
9.20 € | 20 | 3 Arbeitstage | 2 | 16 | 80 | 2 | 267 | 6 | wahr | falsch | 3 | 415 | |||
12.71 € | 20 | 3 Arbeitstage | 2 | 16 | 80 | 2 | 445 | 10 | wahr | falsch | 5 | 415 | |||
11.84 € | 20 | 3 Arbeitstage | 2 | 16 | 80 | 2 | 213.6 | 12 | falsch | falsch | 6 | 415 | |||
8.97 € | 20 | 3 Arbeitstage | 3 | 16 | 80 | 3 | 106.8 | 6 | falsch | falsch | 2 | 415 | |||
10.04 € | 20 | 3 Arbeitstage | 3 | 16 | 80 | 3 | 373.8 | 6 | wahr | falsch | 2 | 415 | |||
11.83 € | 20 | 3 Arbeitstage | 3 | 16 | 80 | 3 | 160.2 | 9 | falsch | falsch | 3 | 415 | |||
15.01 € | 20 | 3 Arbeitstage | 3 | 16 | 80 | 3 | 213.6 | 12 | falsch | falsch | 4 | 415 | |||
16.91 € | 20 | 3 Arbeitstage | 3 | 16 | 80 | 3 | 747.6 | 12 | wahr | falsch | 4 | 415 | |||
25.58 € | 10 | 3 Arbeitstage | 3 | 16 | 80 | 3 | 356 | 20 | falsch | falsch | 6 | 415 | |||
13.74 € | 20 | 3 Arbeitstage | 3 | 16 | 80 | 3 | 160.2 | 5 | falsch | wahr | 0 | 415 | |||
17.40 € | 20 | 3 Arbeitstage | 3 | 16 | 80 | 3 | 231.4 | 8 | falsch | wahr | 0 | 415 | |||
11.78 € | 20 | 3 Arbeitstage | 3 | 16 | 80 | 1 | 486 | 6 | wahr | falsch | 6 | 415 | |||
17.05 € | 20 | 3 Arbeitstage | 3 | 16 | 80 | 1 | 648 | 8 | wahr | falsch | 8 | 415 | |||
17.53 € | 20 | 3 Arbeitstage | 3 | 16 | 80 | 1 | 729 | 9 | wahr | falsch | 9 | 415 | |||
16.16 € | 10 | 3 Arbeitstage | 4 | 16 | 80 | 4 | 142.4 | 8 | falsch | falsch | 2 | 415 |
Loading...
Isoliert | wahr | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA) | 25 | Bemessungsstoßspannung(kV) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Gabel | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA) | 0 | Teilungsmaß(mm) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Phasen
Querschnitt(mm²)
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Polzahl
Länge(mm)
Anzahl der Teilungseinheiten
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter
Geeignet für Geräte mit N-Leiter
Geeignet für Anzahl Geräte
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften