Phasenschiene, 2Ph, 16qmm, Stift, 6TE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Z-SV/UL-16/2P-2TE/6

Teilenummer
Z-SV/UL-16/2P-2TE/6
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.83 €

10 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Isoliert wahr Anzahl der Phasen 2 Querschnitt(mm²) 16
Bemessungsdauerstrom Iu(A) 0 Polzahl 2 Länge(mm) 105
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA) 0 Bemessungsstoßspannung(kV) 9.5 Ausführung des elektrischen Anschlusses Stift
Anzahl der Teilungseinheiten 2 Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA) 0 Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter falsch
Geeignet für Geräte mit N-Leiter falsch Geeignet für Anzahl Geräte 0 Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue(V) 690
Teilungsmaß(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Phasenschiene, 2Ph, 16qmm, Stift, 6TE, die Teilenummer ist Z-SV/UL-16/2P-2TE/6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Z-SV/UL-16/2P-2TE/6.

Technischer Support