Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
Z-SV-35/3P |
Z-SV/UL-16/3P-3TE/6 |
Z-SV/UL-16/3P-3TE/12 |
Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Querschnitt (mm²) | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Länge (mm) | Bemessungsstoßspannung (kV) | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.49 € | 4 | 3 Arbeitstage | 35 | 110 | 1000 | 4 | 480 | |||
16.55 € | 10 | 3 Arbeitstage | 16 | 0 | 105 | 9.5 | 690 | |||
26.24 € | 10 | 3 Arbeitstage | 16 | 0 | 210 | 9.5 | 690 | |||
37.76 € | 10 | 3 Arbeitstage | 16 | 0 | 315 | 9.5 | 690 |
Loading...
Isoliert | wahr | Anzahl der Phasen | 3 | Polzahl | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA) | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Stift | Anzahl der Teilungseinheiten | 3 |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA) | 0 | Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter | falsch | Geeignet für Geräte mit N-Leiter | falsch |
Geeignet für Anzahl Geräte | 0 | Teilungsmaß(mm) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Querschnitt(mm²)
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Länge(mm)
Bemessungsstoßspannung(kV)
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften