Ueberlastrelaisfunktion, 230V 50Hz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PKE-XZMR(230V50HZ)

Teilenummer
PKE-XZMR(230V50HZ)
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

91.13 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1 Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1
Montageart Direktanbau Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V) 230|230 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V) 0|0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V) 0|0 Auslöseklasse Sonstige Anschlussart Hauptstromkreis Sonstige
Einstellbarer Strombereich(A) 0|0 Spannungsart zur Betätigung Wechselstrom Reset-Funktion Eingang falsch
Reset-Funktion automatisch wahr Reset-Funktion Taster wahr

Sie befinden sich auf der Seite für Ueberlastrelaisfunktion, 230V 50Hz, die Teilenummer ist PKE-XZMR(230V50HZ).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PKE-XZMR(230V50HZ).

Technischer Support