Sicherheitsrelais zur Zweihand-Steuerung, 24VDC / AC, 2-kanalig, 2 Freigabepfade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ESR5-NZ-21-24VAC-DC

Teilenummer
ESR5-NZ-21-24VAC-DC
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

282.48 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 0 Typklasse für Sicherheitsanforderungen gemäß EN 574 Typ III C Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter 0 Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 1 Breite(mm) 22.5
Höhe(mm) 99 Tiefe(mm) 114.5 Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr
Mit Zulassung nach UL wahr Mit abnehmbaren Klemmen wahr Mit Starteingang falsch
Mit Rückführkreis wahr Ausführung des elektrischen Anschlusses Sonstige Tragschienenmontage möglich wahr
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V) 0|0 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V) 0|0 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V) 0|0
Mit TÜV-Zulassung wahr Mit Zulassung für BG BIA falsch Kategorie nach EN 954-1 4
Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge Sonstige Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 Level e Spannungsart zur Betätigung Gleich-/Wechselstrom
SIL gemäß IEC 61508 3 Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 0 Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter 0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter 0 Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet 0

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitsrelais zur Zweihand-Steuerung, 24VDC / AC, 2-kanalig, 2 Freigabepfade, die Teilenummer ist ESR5-NZ-21-24VAC-DC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ESR5-NZ-21-24VAC-DC.

Technischer Support