Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ESR5-NO-31-230VAC |
ESR5-NOS-31-230VAC |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Kategorie nach EN 954-1 | Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | Auswertung der Eingänge | SIL gemäß IEC 61508 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0|26.4 | 4 | Level e | ein- und zweikanalig | 3 | |||
241.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0|0 | 1 | Level c | einkanalig | 1 |
Loading...
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen | wahr | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet | 1 | Breite(mm) | 22.5 |
Ausführung | Grundgerät | Höhe(mm) | 99 | Tiefe(mm) | 114.5 |
Rückfallverzögerung(s) | 0|0 | Mit Zulassung nach UL | wahr | Mit abnehmbaren Klemmen | wahr |
Mit Starteingang | wahr | Mit Rückführkreis | wahr | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubverbindung |
Tragschienenmontage möglich | wahr | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V) | 0|0 | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V) | 0|0 |
Mit Mutingfunktion | falsch | Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 | keine | Mit TÜV-Zulassung | wahr |
Mit Zulassung für BG BIA | falsch | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern | falsch | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern | falsch |
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern | wahr | Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren | falsch | Geeignet zur Überwachung von Ventilen | falsch |
Stoppkategorie nach IEC 60204 | 0 | Spannungsart zur Betätigung | Wechselstrom | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter | 0 |
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen | falsch | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter | 0 |
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V)
Kategorie nach EN 954-1
Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1
Auswertung der Eingänge
SIL gemäß IEC 61508
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften