Kontakterweiterung zum Sicherheitsrelais ESR5, 24VDC / AC, 5 Freigabepfade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ESR5-VE3-42

Teilenummer
ESR5-VE3-42
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

277.66 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen wahr Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 4 Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter 0 Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 0 Breite(mm) 22.5
Ausführung Erweiterungsgerät Höhe(mm) 99 Tiefe(mm) 114.5
Rückfallverzögerung(s) 0|0 Mit Zulassung nach UL wahr Mit abnehmbaren Klemmen wahr
Mit Starteingang falsch Mit Rückführkreis wahr Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubverbindung
Tragschienenmontage möglich wahr Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V) 0|26.4 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V) 0|0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V) 0|0 Mit Mutingfunktion falsch Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 keine
Mit TÜV-Zulassung wahr Mit Zulassung für BG BIA falsch Kategorie nach EN 954-1 3
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern falsch Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern falsch Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern wahr
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren falsch Geeignet zur Überwachung von Ventilen falsch Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 Level d
Stoppkategorie nach IEC 60204 1 Spannungsart zur Betätigung Gleichstrom Auswertung der Eingänge einkanalig
SIL gemäß IEC 61508 3 Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 0 Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen falsch
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter 0 Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter 0 Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet 1

Sie befinden sich auf der Seite für Kontakterweiterung zum Sicherheitsrelais ESR5, 24VDC / AC, 5 Freigabepfade, die Teilenummer ist ESR5-VE3-42.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ESR5-VE3-42.

Technischer Support