Zeitrelais, Taktgeber, 1W

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZRTAK/W

Teilenummer
ZRTAK/W
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

115.83 €

2 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0 Nennstrom(A) 8 Breite(mm) 17.5
Höhe(mm) 87 Tiefe(mm) 65 Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch wahr
Mit Stecksockel falsch Fernbedienung möglich falsch Geeignet für Fernsteuerung falsch
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit falsch Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit falsch Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel wahr
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel wahr Mit Halbleiterausgang falsch Funktion ansprechverzögert falsch
Funktion einschaltwischend falsch Funktion Stern/Dreieck falsch Zeitbereich(s) 0.05|360000
Funktion rückfallverzögert falsch Funktion ausschaltwischend falsch Funktion Impulsformend falsch
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubverbindung Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V) 24|240 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V) 24|240
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V) 24|240 Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 0 Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 1 Aufsteckbar auf Schütz falsch Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert falsch
Geeignet für Hutschienenmontage wahr Spannungsart zur Betätigung Gleich-/Wechselstrom Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 0

Sie befinden sich auf der Seite für Zeitrelais, Taktgeber, 1W, die Teilenummer ist ZRTAK/W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZRTAK/W.

Technischer Support