Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EMR6-N1000-A-1 |
EMR6-N1000-N-1 |
EMR6-N100-N-1 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (V) | Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit (s) | Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit (s) | Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit (s) | Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit (s) | Spannungsart zur Betätigung | Anzahl der Kontakte als Wechsler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 24|240 | 24|240 | 24|240 | 30 | 0.1 | 30 | 0.1 | Gleich-/Wechselstrom | 2 | |||
117.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 110|240 | 110|240 | 0|0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wechselstrom | 1 | |||
115.47 € | 1 | 3 Arbeitstage | 110|240 | 110|240 | 0|0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wechselstrom | 1 |
Loading...
Breite(mm) | 22.5 | Höhe(mm) | 85.6 | Tiefe(mm) | 104.6 |
---|---|---|---|---|---|
Kaskadierbar | - | Mit abnehmbaren Klemmen | falsch | Anzahl der Elektrodeneingänge | 3 |
Ansprechempfindlichkeit einstellbar | wahr | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubverbindung | Physikalisches Messprinzip | leitend |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V)
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit(s)
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit(s)
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit(s)
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit(s)
Spannungsart zur Betätigung
Anzahl der Kontakte als Wechsler
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften