Vorwahl-Relais

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Z-TN24/1S1O
Z-TN24/3S
Z-TN24/4S
Z-TN24/SS
Z-TN230/1S1O
Z-TN230/3S
Z-TN230/4S
Z-TN230/SS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite in Teilungseinheiten Steuerspannung 1
(V)
Anzahl der Kontakte als Öffner Anzahl der Kontakte als Schließer

19.96 €

2 24 Arbeitstage 124|2411

35.15 €

1 28 Arbeitstage 124|2403

37.13 €

1 28 Arbeitstage 224|2404

19.28 €

2 3 Arbeitstage 124|2402

21.06 €

2 3 Arbeitstage 1230|23011

40.24 €

1 3 Arbeitstage 1230|23003

42.53 €

1 3 Arbeitstage 2230|23004

21.47 €

2 3 Arbeitstage 1230|23002

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart DIN-Schiene Funktion mechanisch Einbautiefe(mm) 60
Bemessungsstrom(A) 20 Steuerspannung 2(V) 0|0 Steuerspannungsart 1 Wechselstrom
Steuerspannungsart 2 Gleich-/Wechselstrom Frequenz der Steuerspannung 1(Hz) 50|50 Frequenz der Steuerspannung 2(Hz) 0|0
Spannungsart der Versorgungsspannung Wechselstrom Versorgungsspannung(V) 250|250 Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)(A) 0
Max. Glühlampenlast(W) 0 Max. Leuchtstofflampenlast(VA) 0 Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)(VA) 0
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)(VA) 0 Anzahl der Kontakte als Wechsler 0

Technischer Support