Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EMR6-F500-G-1
Breite(mm) | 22.5 | Höhe(mm) | 85.6 | Tiefe(mm) | 104.6 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsmessbereich(V) | 200|500 | Mit abnehmbaren Klemmen | falsch | Funktion Phasenfolgeüberwachung | wahr |
Funktion Phasenausfallerkennung | wahr | Funktion Unterspannungserkennung | falsch | Funktion Überspannungserkennung | falsch |
Funktion Asymmetrieerkennung | falsch | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubverbindung | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V) | 200|500 |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V) | 200|500 | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V) | 0|0 | Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit(s) | 0 |
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit(s) | 0 | Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit(s) | 0 | Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit(s) | 0 |
Spannungsart zur Betätigung | Wechselstrom | Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Phasenfolgerelais, 200 - 500 V AC, 50 / 60 Hz, die Teilenummer ist EMR6-F500-G-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EMR6-F500-G-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften