Fenster-Spannungsüberwachungsrelais, 3 - 30, 5 - 60, 30 - 300, 60 - 600 V, 24 - 240 V AC, 50 / 60 Hz, 24 - 240 V DC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EMR6-VF600-A-1
EMR6-VM600-A-1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1-Phasen-Fenster möglich Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster

243.45 €

1 5 Arbeitstage wahrwahr

243.45 €

1 3 Arbeitstage falschfalsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 22.5 Höhe(mm) 85.6 Tiefe(mm) 104.6
Mit abnehmbaren Klemmen falsch 1-Phasen-Unterspannung möglich wahr 3-Phasen-Unterspannung möglich falsch
1-Phasen-Überspannung möglich wahr 3-Phasen-Überspannung möglich falsch 3-Phasen-Fenster möglich falsch
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung wahr Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung wahr Spannungsart des Messbereichs Gleich-/Wechselstrom
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubverbindung Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V) 24|240 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V) 24|240
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V) 24|240 Spannungsmessbereich 1(V) 3|600 Spannungsmessbereich 2(V) 0|0
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit(s) 30 Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit(s) 0.1 Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit(s) 0
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit(s) 0 Ansprechwert Spannung(V) 3|600 Spannungsart zur Betätigung Gleich-/Wechselstrom
Anzahl der Kontakte als Öffner 0 Anzahl der Kontakte als Schließer 0 Anzahl der Kontakte als Wechsler 2

Technischer Support