Zeitrelais, 1 W, 0,05 s - 100 h, 24 - 240 V AC 50 / 60 Hz, 24 - 48 V DC, ansprechverzögert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ETR2-11
ETR2-11-D
ETR2-12
ETR2-12-D
ETR2-21
ETR2-42
ETR2-44
ETR2-69
ETR2-69-D
ETR4-11-A
ETR4-11-W
ETR4-51-A
ETR4-51-W
ETR4-69-A
ETR4-69-W
ETR4-70-A
TLE
TLK
ZRER/W
ZRMF1/W
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch Fernbedienung möglich Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel Funktion ansprechverzögert Funktion einschaltwischend Funktion Stern/Dreieck Zeitbereich
(s)
Funktion rückfallverzögert Funktion ausschaltwischend Funktion Impulsformend Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
(V)
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert Spannungsart zur Betätigung Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer

118.17 €

1 4 Arbeitstage 3187063falschfalschfalschfalschfalschfalschwahrfalschfalsch0.05|360000falschfalschfalsch24|24024|24024|48001falschGleich-/Wechselstrom0

134.47 €

1 4 Arbeitstage 322.57898falschfalschfalschfalschfalschfalschwahrfalschfalsch0.05|0.05falschfalschfalsch24|24024|24024|240002falschGleich-/Wechselstrom0

118.17 €

1 10 Arbeitstage 3187063falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch0.05|360000wahrfalschfalsch24|24024|24024|240001falschGleich-/Wechselstrom0

134.47 €

1 4 Arbeitstage 322.57898falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch0.05|0.05wahrfalschfalsch24|24024|24024|240002falschGleich-/Wechselstrom0

118.17 €

1 4 Arbeitstage 3187063falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschwahrfalsch0.05|360000falschfalschfalsch24|24024|24024|240100falschGleich-/Wechselstrom0

118.17 €

1 4 Arbeitstage 3187063falschwahrwahrwahrfalschfalschfalschfalschfalsch0.05|360000falschfalschfalsch24|24024|24024|240100falschGleich-/Wechselstrom0

134.47 €

1 4 Arbeitstage 3187063falschwahrwahrwahrwahrwahrfalschfalschfalsch0.05|360000falschfalschfalsch24|24024|24024|240000falschGleich-/Wechselstrom0

134.47 €

1 4 Arbeitstage 3187063falschfalschwahrwahrfalschfalschwahrwahrfalsch0.05|360000wahrwahrwahr24|24024|24024|240001wahrGleich-/Wechselstrom0

181.54 €

1 4 Arbeitstage 322.57898falschfalschwahrwahrfalschfalschwahrwahrfalsch0.05|0.05wahrwahrwahr12|24012|24012|240002wahrGleich-/Wechselstrom0

111.62 €

62.51 €

1 3 Arbeitstage

Auf Lager

32382103falschfalschfalschfalschfalschfalschwahrfalschfalsch0.05|360000falschfalschfalsch24|24024|24024|240001falschGleich-/Wechselstrom0

112.38 €

1 6 Arbeitstage 32383103falschfalschfalschfalschfalschfalschwahrfalschfalsch0.05|360000falschfalschfalsch400|400400|4000|0001falschWechselstrom0

121.24 €

67.89 €

1 3 Arbeitstage

Auf Lager

32383103falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschwahr3|60falschfalschfalsch24|24024|24024|240010falschGleich-/Wechselstrom1

121.01 €

1 28 Arbeitstage 32383103falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschwahr3|60falschfalschfalsch400|400400|4000|0010falschWechselstrom1

154.92 €

86.76 €

1 3 Arbeitstage

Auf Lager

32383103falschfalschwahrwahrwahrwahrwahrwahrfalsch0.05|360000wahrwahrwahr24|24024|24024|240000wahrGleich-/Wechselstrom0

153.67 €

1 28 Arbeitstage 32383103falschfalschwahrwahrwahrwahrwahrwahrfalsch0.05|360000wahrwahrwahr400|400400|4000|0101wahrWechselstrom0

195.96 €

1 4 Arbeitstage 32383103falschwahrwahrwahrwahrwahrwahrwahrfalsch0.05|360000wahrwahrwahr24|24024|24024|240202wahrGleich-/Wechselstrom0

66.29 €

2 4 Arbeitstage 1617.58765wahrfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch30|720wahrfalschfalsch230|230230|2300|0010falschWechselstrom0

86.88 €

2 4 Arbeitstage 1617.58765wahrfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch30|720wahrfalschfalsch230|230230|2300|0010falschWechselstrom0

115.83 €

2 4 Arbeitstage 817.58765wahrfalschfalschfalschfalschfalschwahrfalschfalsch0.05|360000wahrfalschfalsch24|24024|24024|240001falschGleich-/Wechselstrom0

137.78 €

2 17 Arbeitstage 817.58765wahrfalschfalschfalschfalschfalschwahrwahrfalsch0.05|360000wahrwahrwahr24|24024|24024|240001falschGleich-/Wechselstrom0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0 Mit Stecksockel falsch Geeignet für Fernsteuerung falsch
Mit Halbleiterausgang falsch Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubverbindung Aufsteckbar auf Schütz falsch
Geeignet für Hutschienenmontage wahr Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 0

Technischer Support