Hersteller-Teilenummer: ESR5-BWS-31-24VAC-DC
Marke: EATON
Preis: 296.00 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ESR5-BWS-31-24VAC-DC
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen | wahr | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet | 1 | Breite(mm) | 22.5 |
Ausführung | Grundgerät | Höhe(mm) | 99 | Tiefe(mm) | 114.5 |
Rückfallverzögerung(s) | 0|0 | Mit Zulassung nach UL | wahr | Mit abnehmbaren Klemmen | wahr |
Mit Starteingang | falsch | Mit Rückführkreis | wahr | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubverbindung |
Tragschienenmontage möglich | wahr | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V) | 20.4|26.4 | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V) | 0|0 |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V) | 24|24 | Mit Mutingfunktion | falsch | Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 | keine |
Mit TÜV-Zulassung | wahr | Mit Zulassung für BG BIA | falsch | Kategorie nach EN 954-1 | 4 |
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern | falsch | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern | falsch | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern | wahr |
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren | falsch | Geeignet zur Überwachung von Ventilen | falsch | Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | Level e |
Stoppkategorie nach IEC 60204 | 0 | Spannungsart zur Betätigung | Gleich-/Wechselstrom | Auswertung der Eingänge | ein- und zweikanalig |
SIL gemäß IEC 61508 | 3 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter | 0 | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen | falsch |
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitsrelais zur NOT-HALT- / Schutztür- / Lichtgitter-Überwachung, 24 V DC / AC, 3 Freigabepfade, die Teilenummer ist ESR5-BWS-31-24VAC-DC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ESR5-BWS-31-24VAC-DC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften