Über- und Unterstromwächter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EMR6-I1-A-1
EMR6-I15-A-1
EMR6-I15-B-1
EMR6-IF15-A-1
EMR6-IM1-A-1
EMR6-IM15-A-1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Strommessbereich
(A)
1-Phasen-Fenster möglich Funktion Gleichstrom-Fenster Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
(V)
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit
(s)
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit
(s)

239.18 €

1 4 Arbeitstage 0.01|1falschfalsch24|24024|24024|24000

239.18 €

1 8 Arbeitstage 0.3|15falschfalsch24|24024|24024|24000

198.81 €

1 4 Arbeitstage 0.3|15falschfalsch220|240220|240220|24000

253.56 €

1 11 Arbeitstage 0.3|15wahrwahr24|24024|24024|240300.1

253.56 €

1 4 Arbeitstage 0.01|1falschfalsch24|24024|24024|24000

253.56 €

1 4 Arbeitstage 0.3|15falschfalsch24|24024|24024|24000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 22.5 Höhe(mm) 85.6 Tiefe(mm) 104.6
Externer Stromwandler - Mit abnehmbaren Klemmen falsch 3-Phasen-Fenster möglich falsch
1-Phasen-Unterstrom möglich wahr 3-Phasen-Unterstrom möglich falsch 1-Phasen-Überstrom möglich wahr
3-Phasen-Überstrom möglich falsch Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom wahr Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom wahr
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubverbindung Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit(s) 30 Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit(s) 0.1
Spannungsart zur Betätigung Gleich-/Wechselstrom Anzahl der Kontakte als Öffner 0 Anzahl der Kontakte als Schließer 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler 2

Technischer Support