Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EMR6-T50-A-1 |
EMR6-T100-A-1 |
EMR6-T200-A-1 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
259.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | |||
259.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | |||
259.35 € | 1 | 4 Arbeitstage |
Loading...
Breite(mm) | 22.5 | Höhe(mm) | 85.6 | Tiefe(mm) | 104.6 |
---|---|---|---|---|---|
Mit abnehmbaren Klemmen | falsch | Fehlerspeicherung möglich | falsch | Anzahl der Messkreise | 1 |
Externer Reset möglich | falsch | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubverbindung | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V) | 24|240 |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V) | 24|240 | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V) | 24|240 | Spannungsart zur Betätigung | Gleich-/Wechselstrom |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler | 2 |
Temperaturmessbereich(°C) | - | Widerstandsmessbereich(Ohm) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften