Sicherheitsrelais zur NOT-HALT- / Schutztür- / Lichtgitter-Überwachung mit Weitbereichseingang, 24V-230 VDC / AC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ESR5-NO-31-UC

Teilenummer
ESR5-NO-31-UC
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

408.37 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen wahr Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 0 Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter 0 Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 0 Breite(mm) 22.5
Ausführung Grundgerät Höhe(mm) 112.2 Tiefe(mm) 114.5
Rückfallverzögerung(s) 0|0 Mit Zulassung nach UL wahr Mit abnehmbaren Klemmen wahr
Mit Starteingang wahr Mit Rückführkreis wahr Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubverbindung
Tragschienenmontage möglich wahr Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V) 24|230 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V) 24|230
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V) 24|230 Mit Mutingfunktion falsch Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 keine
Mit TÜV-Zulassung falsch Mit Zulassung für BG BIA falsch Kategorie nach EN 954-1 -
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern wahr Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern falsch Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern falsch
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren falsch Geeignet zur Überwachung von Ventilen falsch Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 Level e
Stoppkategorie nach IEC 60204 0 Spannungsart zur Betätigung Gleich-/Wechselstrom Auswertung der Eingänge ein- und zweikanalig
SIL gemäß IEC 61508 3 Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 0 Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen wahr
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter 0 Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter 0 Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet 0

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitsrelais zur NOT-HALT- / Schutztür- / Lichtgitter-Überwachung mit Weitbereichseingang, 24V-230 VDC / AC, die Teilenummer ist ESR5-NO-31-UC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ESR5-NO-31-UC.

Technischer Support