Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EMR6-R250-A-1 |
EMR6-R400-A-1 |
EMR6-R400-A-2 |
EMR6-RC690 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Funktion | Netzableitkapazität (µF) | Fehlerspeicherung möglich | Bemessungsspannung (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (V) | Ansprechwert Impedanz 2 (kOhm) | Anzahl der Kontakte als Wechsler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | für gemischte Netze | 10 | wahr | 0|250 | 24|240 | 24|240 | 24|240 | 0|0 | 1 | |||
225.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | für Wechselstromnetze | 10 | wahr | 0|400 | 24|240 | 24|240 | 24|240 | 0|0 | 1 | |||
610.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | für gemischte Netze | 20 | wahr | 0|400 | 24|240 | 24|240 | 24|240 | 1|200 | 2 | |||
326.58 € | 1 | 40 Arbeitstage | 45 | für gemischte Netze | 20 | falsch | 0|690 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 1|200 | 0 |
Loading...
Höhe(mm) | 85.6 | Tiefe(mm) | 104.6 | Bemessungsfrequenz(Hz) | 15|400 |
---|---|---|---|---|---|
Mit abnehmbaren Klemmen | falsch | Anzeige des Isolationswertes | falsch | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubverbindung |
Ansprechwert Impedanz 1(kOhm) | 1|100 | Spannungsart zur Betätigung | Gleich-/Wechselstrom | Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Funktion
Netzableitkapazität(µF)
Fehlerspeicherung möglich
Bemessungsspannung(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V)
Ansprechwert Impedanz 2(kOhm)
Anzahl der Kontakte als Wechsler
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften