Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EMR6-AW300-C-1 |
EMR6-AW500-D-1 |
EMR6-AWM580-H-1 |
EMR6-AWM720-I-1 |
EMR6-AWM820-J-1 |
EMR6-AWN170-E-1 |
EMR6-AWN280-D-1 |
EMR6-AWN280-K-1 |
EMR6-AWN500-D-1 |
EMR6-W300-C-1 |
EMR6-W380-L-1 |
EMR6-W400-M-1 |
EMR6-W500-D-1 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Spannungsmessbereich (V) | Funktion Asymmetrieerkennung | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228.62 € | 1 | 11 Arbeitstage | 22.5 | 160|300 | wahr | 160|300 | 160|300 | |||
228.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 22.5 | 300|500 | wahr | 300|500 | 300|500 | |||
296.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 350|580 | wahr | 350|580 | 350|580 | |||
296.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 450|720 | wahr | 450|720 | 450|720 | |||
296.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 530|820 | wahr | 530|820 | 530|820 | |||
238.22 € | 1 | 42 Arbeitstage | 22.5 | 90|170 | wahr | 90|170 | 90|170 | |||
238.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | 180|280 | wahr | 180|280 | 180|280 | |||
271.83 € | 1 | 41 Arbeitstage | 22.5 | 180|280 | wahr | 180|280 | 180|280 | |||
267.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 22.5 | 300|500 | wahr | 300|500 | 300|500 | |||
225.72 € | 1 | 42 Arbeitstage | 22.5 | 160|300 | falsch | 160|300 | 160|300 | |||
182.50 € | 1 | 14 Arbeitstage | 22.5 | 380|380 | falsch | 380|380 | 380|380 | |||
182.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | 400|400 | falsch | 400|400 | 400|400 | |||
225.72 € | 1 | 26 Arbeitstage | 22.5 | 300|500 | falsch | 300|500 | 300|500 |
Loading...
Höhe(mm) | 85.6 | Tiefe(mm) | 104.6 | Mit abnehmbaren Klemmen | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Funktion Phasenfolgeüberwachung | wahr | Funktion Phasenausfallerkennung | wahr | Funktion Unterspannungserkennung | wahr |
Funktion Überspannungserkennung | wahr | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubverbindung | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V) | 0|0 |
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit(s) | 30 | Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit(s) | 0.1 | Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit(s) | 30 |
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit(s) | 0.1 | Spannungsart zur Betätigung | Wechselstrom | Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Spannungsmessbereich(V)
Funktion Asymmetrieerkennung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften